Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Anzahl der Positionen | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Kontaktform | Steckverbinder-Profil | Leiterplattenhalterung | Leiterplatten-Halterungstyp | Steckverriegelung | Steckverriegelungstyp | Kontaktnennstrom (max.) | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| 1-747301-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 5747301-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| 5745079-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| 5207827-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 15 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A | Konform | Konform |
| 1-747301-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 2-747709-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | 4-40 Arretiereinsatz | Ohne | Befestigungsclips zum Einsetzen | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 5745059-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| 5745189-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Quadratisch | Hoch | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A | Konform | Konform |
| 5747315-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Quadratisch | Hoch | Mit | Montagebohrung | Mit | Einnietmutter, 4-40 UNC | 6 A | Konform | Konform |
| 747315-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Quadratisch | Hoch | Ohne | - | Mit | Einnietmutter, 4-40 UNC | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 747301-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 787685-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | 4-40 Arretierungsschraubsicherung | Ohne | - | 6 A | Nicht konform | Nicht konform |
| 747301-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 1-5747301-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A | Konform | Konform |
| 745189-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Quadratisch | Hoch | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 207829-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 5745079-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| 5207827-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 15 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A | Konform | Konform |
| 747301-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 2301842-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Hoch | Mit | Befestigungsclip | Mit | 4-40-Schraubsicherung | 1.5 A | Konform | Konform |
| 745059-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 1-5747301-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A | Konform | Konform |
| 5747301-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| 5787685-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | 4-40 Arretierungsschraubsicherung | Ohne | - | 6 A | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |
| 5207829-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A | Konform | Konform |
| 745079-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 5745189-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.74 mm | Quadratisch | Hoch | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A | Konform | Konform |
| 5747301-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A | Konform | Konform |
| 745079-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A | Nicht konform | Konform mit Ausnahmen |
| 2-5747709-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 37 | 2.77 mm | Rund | Standard | Mit | 4-40 Arretiereinsatz | Ohne | - | 6 A | Konform mit Ausnahmen | Konform mit Ausnahmen |