Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
D-Sub-Buchsensatz: Vertikal, Action Pin, Gehäusegröße 2, 2,74 mm
AMPLIMITE D-Sub-Buchsensatz für die Leiterplatte mit ACTION PIN Stiftkontakt und der Gehäusegröße 2. Die Bauteile haben ein Raster von 2,74 mm und eine vertikale Leiterplattenmontageausrichtung. Geeignet für Fernmeldeleitungsanwendungen. Verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von -55 – 105 °C.