Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Tray

  • Verpackungsmenge  52

Produktmerkmale

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Metallaußengehäuse vorn, Vollständig aus Kunststoff

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  4

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zinn, Verzinntes Kupfer

  • Einsatzmaterial  Messing

  • Steckarretierung – Material  Messing

  • Steckverriegelung – Material  Messing

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Beschichtungsmaterial der Steckarretierung  Nickel

  • Steckverbinder-Profil  Niedrig, Standard, Mittel

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagebohrungsdurchmesser  3.05 mm [ .12 in ]

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Aktions-/Kompatibles Endstück, Montagebohrung

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC, Schraubsicherungsmuttern, fest

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF, Nylon, Polyester, Nylon GF, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Stahl, Karbonstahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.77 mm [ .109 in ]

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .86 mm [ .034 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  5.8 mm [ .228 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .63 mm [ .025 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E81956

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn-Blei, Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn-Blei, Gold, Blattvergoldet

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 2.36, 1.57

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .093, .062

  • Reihenabstand  2.84 mm [ .112 in ]

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  37

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Vertikal

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen, Nicht konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-026-RAVSAP4277

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.