• Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  4

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  37

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverriegelung – Material  Zinklegierung

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Einsatzmaterial  Glasgefülltes Nylon/Polyester, PBT GF, Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Verzinntes Kupfer, Zink, Zinn

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Kontaktoptionen  Order Separately

  • Kontaktgröße  Größe 20

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Einnietmutter, 4-40 UNC, Montagebohrungen, Nivellierschraube

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.03, 2.28, 2.74, 2.77, 2.79

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .08, .09, .108, .109, .11

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 8.59 – 14.28, 4.19 – 11.56

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Kit, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 250, 300

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-035-DCPPS204

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.