Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kit, Paket, Mengenkit, Box

  • Verpackungsmenge  400, 800, 1, 50

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 20

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 4.83 – 8.38, 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .56

Produktmerkmale

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Durchführungsdichtung

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  2

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverriegelung – Material  Zinklegierung, Edelstahl

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zink, Zinn, Verzinntes Kupfer

  • Einsatzmaterial  Mit Glas gefülltes Nylon, Nylon GF, Mit Glas gefülltes PBT/Nylon, PBT, PBT GF, Thermoplast

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein, Ja

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF, Nylon GF, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.76, 2.74

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .108, .109

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageelement – Beschichtungsmaterial  Zink

  • Montageelemente – Material  Stahl

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Schienenklinke, Nivellierschraube, Montagebohrungen, Einnietmutter, 4-40 UNC

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktoptionen  Supplied – Uninstalled, Order Separately

  • Kontaktgröße  Größe 20

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-035-DCRSS202

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.