Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kit, Carton, Paket, Box, Mengenkit

  • Verpackungsmenge  1, 300

Produktmerkmale

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  4

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverriegelung – Material  Zinklegierung

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zink, Zinn

  • Einsatzmaterial  Nylon, Mit Glas gefülltes PBT/Nylon, Thermoplast

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 5.51 – 11.05, 4.19 – 11.56

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.74, 2.79, 2.76

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .11, .108, .109

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktoptionen  Order Separately

  • Kontaktgröße  Größe 20

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  37

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Montagebohrungen, Einnietmutter, 4-40 UNC, Nivellierschraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-035-DCRSS204

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.