• Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  5

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  50

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Einsatzmaterial  Mit Glas gefülltes Nylon, Mit Glas gefülltes PBT/Nylon

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zink, Zinn

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

Kontaktmerkmale

  • Kontaktoptionen  Order Separately

  • Kontaktgröße  Größe 20

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Einnietmutter, 4-40 UNC, Einnietmutter, M3, Montagebohrungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF, Polyester GF

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.74, 2.77, 2.79

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .108, .109, .11

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 4.58 – 11.68

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .56

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  225

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-035-DCRSS205

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.