• Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  50, 64

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder-Profil  Standard

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .76

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .66 mm [ .026 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 4.58

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .48 mm [ .018 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 3.3

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Aktions-/Kompatibles Endstück

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester, Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.16 mm [ .085 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]

  • Reihenabstand  4.06 mm [ .16 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

  • Verpackungsmenge  20

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-342-DPCVAP216

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.