• Kabelausführung  Primär, Spezialkonstruktion

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  54,3 Ω/1000 m @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Strahlenvernetztes modifiziertes Fluorpolymer

  • Leitermaterial  Versilberte hochfeste Kupferlegierung, Versilbertes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1,1, 0,97

  • Kabelaußendurchmesser (in) 0,038, 0,043

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .7 – .76, .95 – .98

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .037 – .039, .275 – .029

  • Gewicht (Nennwert) (kg/km) 4,27, 3,79

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Drahtgröße (mm²) .33

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  GB

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-LAT-SC-H22

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.