• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Anzahl der Paare  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Schwarz, Weiß

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  ,04 mm [ .064 in ]

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,018

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Drahtgröße (mm²) .13

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-2TP-26

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.