• Kabelausführung  Rund vernetzt, geschirmt und ummantelt

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Orange

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Rot, Weiß

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtete ultrahochfeste Kupferlegierung, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  0,02 mm [ .044 in ]

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .012

  • Drahtgröße (AWG) 20, 22, 24, 26, 28, 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-3TP

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.