• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  17,5 Ω/1000 ft @ 20°C, 24,3 Ω/1000 ft @ 20°C, 28,4 Ω/1000 ft @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1,14, 0,94, 0,82

  • Kabelaußendurchmesser (in) 0,037, 0,032, 0,045

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .57 – .59, .55 – .63

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .022 – .025, .022 – .023

  • Drahtgröße (AWG) 24

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-H24

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.