• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  38,4 Ω/1000 ft @ 20°C, 44,8 Ω/1000 ft @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) .81, 1.02, 0,7

  • Kabelaußendurchmesser (in) .027, .04, 0,032

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .48 – .5, 0,46

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .019 – .02, 0,018

  • Drahtgröße (AWG) 26

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-H26

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.