• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  63,8 Ω/1000 ft @ 20°C, 74,4 Ω/1000 ft @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,57, 0,69

  • Kabelaußendurchmesser (in) .027, 0,022

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich  .36 – .38 mm [ .014 – .015 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 28

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-H28

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.