• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer, Nickelbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  2,23 mm [ .086 in ]

  • Litzengröße (AWG) 34

  • Leiterdurchmesserbereich  0,74 mm [ .029 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-NC-2T-22

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.