• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19, 37

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer, Nickelbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Vernickeltes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Orange, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.73, 1.78, 1.96, 2.39, 2.82, 3.4

  • Kabelaußendurchmesser (in) .068, .07, .077, .094, .111, .134

  • Litzengröße (AWG) 26, 27, 28, 29, 30

  • Kabelisolationsdicke (in) .005

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 1.22, 1.37, 1.42, 1.7, 2.77, 1,32, 2,21

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .048, .054, .056, .067, .087, .109, 0,052

  • Kabelaußendurchmesser (in) .068, .07, .077, .094, .111, .134

  • Kabelisolationsdicke  .13 mm [ .005 in ]

  • Kabelisolationsdicke (mm) .13

  • Drahtgröße (AWG) 2, 10, 12, 14, 16, 18

  • Drahtgröße (mm²) 1.31, 3.31

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-NC-H-0-18

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.