• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich  0,36 mm [ .014 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 28

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-S-2T-28-30

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.