• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600, 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Gelb, Grün, Orange

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.27, 1.47

  • Kabelaußendurchmesser (in) .05, .058

  • Kabelisolationsdicke (in) .005

  • Litzengröße (AWG) 32

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .99, 1.01, .95 – .98

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .039, .04, .037 – .039

  • Kabelisolationsdicke  .13 mm [ .005 in ]

  • Kabelisolationsdicke (mm) .13

  • Drahtgröße (AWG) 20

  • Drahtgröße (mm²) .52

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-SC-H20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.