• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Anzahl der Paare  2

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabellänge (ft) 100

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 3.58, 3.91

  • Kabelaußendurchmesser (in) .138, .154

  • Litzengröße (AWG) 29

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 1.37, 1,32

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .054, 0,052

  • Drahtgröße (CMA) 1.96

  • Drahtgröße (AWG) 16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-2T16

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.