• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  3.2 mm [ .122 in ]

  • Litzengröße (AWG) 30

  • Leiterdurchmesserbereich  1,17 mm [ 0,046 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 18

  • Drahtgröße (mm²) .823

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-2T18

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.