• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Anzahl der Paare  1

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Grau, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  1,67 mm [ .064 in ]

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Leiterdurchmesserbereich  0,46 mm [ 0,018 in ]

  • Drahtgröße (CMA) .81

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Drahtgröße (mm²) .13

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-2T26

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.