• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  27

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  5,38 mm [ .208 in ]

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Leiterdurchmesserbereich  2,13 mm [ 0,084 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 10, 12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-2T8-12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.