• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Orange

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Orange, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  0,06 mm [ .125 in ]

  • Litzengröße (AWG) 32

  • Kabelaußendurchmesser (in) .125

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .037

  • Drahtgröße (AWG) 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-3T20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.