• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Orange

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 34

  • Kabelaußendurchmesser (in) .093

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .029

  • Drahtgröße (AWG) 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-3T22

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.