• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Gelb, Grün, Orange, Rot, Schwarz

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.27, 1.47

  • Kabelaußendurchmesser (in) .05, .058

  • Litzengröße (AWG) 32

  • Kabelisolationsdicke (in) .005, .009

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .99, .95 – .98

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .039, .037 – .039

  • Kabelaußendurchmesser (in) .05, .058

  • Drahtgröße (AWG) 20

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-H20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.