• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Braun, Gelb, Grün, Orange, Rot, Schwarz

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) .81, 1.02

  • Kabelaußendurchmesser (in) .04, 0,032

  • Kabelisolationsdicke (in) .005

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Leiterdurchmesserbereich  .48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 26

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-H26

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.