• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Grau, Orange, Schwarz, Violet, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  0,61 mm [ 0,024 in ]

  • Kabelisolationsdicke (in) .005

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich  .28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 30

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-H30

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.