• Kabelausführung  Primär, Rund vernetzt, geschirmt und ummantelt

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Anzahl der Paare  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Weiß

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  ,04 mm [ .08 in ]

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Kabelaußendurchmesser (in) .08

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .023

  • Drahtgröße (AWG) 24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55PC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-SC-2T-24

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.