• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Schwarz, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Gelb

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 32

  • Leiterdurchmesserbereich  .95 – .98 mm [ .037 – .039 in ]

  • Kabelaußendurchmesser (in) .05, .054, 0,038

  • Drahtgröße (AWG) 20

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-SC-H20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.