• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,06, 0,07

  • Kabelaußendurchmesser (in) .127, .136

  • Litzengröße (AWG) 30

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .045, .05

  • Drahtgröße (AWG) 18

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-2T18

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.