• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.8, ,04

  • Kabelaußendurchmesser (in) .071, .079

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich  .59 mm [ .023 in ]

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .023

  • Drahtgröße (AWG) 24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-2T24

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.