• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600, 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Orange, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Braun, Orange, Rot

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 32

  • Leiterdurchmesserbereich  .95 – .98 mm [ .037 – .039 in ]

  • Kabelaußendurchmesser (in) .054, .058, .07, 0,495

  • Drahtgröße (AWG) 20

  • Drahtgröße (mm²) .52

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55PC

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-H20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.