• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Blau, Grün

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Hellgrün, Orange, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Grün, Orange, Rot

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 34

  • Leiterdurchmesserbereich  .7 – .76 mm [ .275 – .029 in ]

  • Kabelaußendurchmesser (in) .046, .05, 0,042

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Drahtgröße (mm²) .33

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55PC

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-H22

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.