• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7, 19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Schwarz, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 36, 38

  • Leiterdurchmesserbereich  0,46 mm [ 0,018 in ]

  • Kabelaußendurchmesser (in) .027, .031, .035, .04

  • Drahtgröße (AWG) 26, 28

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-H26-28

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.