• Kabelausführung  Primär

  • Wandtyp  Einwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  665

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterverseilung  Leiter mit hoher Litzenzahl

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Rot, Schwarz

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 3.98, 3,08, 3,07

  • Kabelaußendurchmesser (in) .157, 0,121

  • Kabelisolationsdicke (in) .005, .006

  • Litzengröße (AWG) 38, 40

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 3,56, 3,07, 2,69, 2,57, 3,38

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .101, 0,106, 0,121, 0,14, 0,133

  • Kabelaußendurchmesser (in) .157, 0,121

  • Drahtgröße (AWG) 10, 12

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 80

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Betrieb/Anwendung

  • Drahtklasse  Ausrüstung, Mittleres Gewicht

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-82A-TC-H-10-12

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten