Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
HF-Schnittstelle
F Typ
-
HF-Steckverbinderausführung
Klinke
-
Kompatibel mit HF-Kabeltyp
Belden 9291, KX 25, KX 52, KX 53, KX 6A, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 6, RG 62A, URM 90
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale
-
Montageausrichtung
Vertikal
-
Anzahl der Positionen
1
-
Anzahl der Koaxial-Kontakte
1
Sonstige Eigenschaften
-
Kabel-/Steckverbinderausrichtung
Gerade
-
Gehäusematerial
Messing, Zink, Zinklegierung
-
Gehäusematerialoberfläche
Beschichtet
-
Material der Gehäusebeschichtung
Nickel
Kontaktmerkmale
-
Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)
Zinn
-
HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial
Messing, Phosphorbronze
Klemmenmerkmale
-
Leiterplatten-Montagemethode
Durchsteckmontage - Löten
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
-
Befestigungsart
Frontmontage, Rückseitige Montage
-
HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus
Mit Gewinde
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage
-
HF-Kontakt-Einfangmethode
Mechanische Eigenschaften
-
Arretierung
Ohne
Abmessungen
-
HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (mm)
6.8, 7.6, 8.7
-
HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (in)
.267, .299, .342
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
1, 100
-
Verpackungsmethode
Box
Weitere
-
Dielektrisches Material
Polyethylen, Polypropylen
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-884-FTM75