Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray, Box

  • Verpackungsmenge  100, 32

Produktmerkmale

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben, Erdungsbänder

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  2

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz, Grau

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Messing

  • Steckverbinder-Profil  Europa-Ausführung

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Montagebohrungsdurchmesser  3.1 mm [ .12 in ]

  • Montageprozessfunktion – Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 3.1

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip, Montagebohrung

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage, Leiterplatten-Befestigung

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 250

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontaktform  Rund

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2.2

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.2 mm [ .126 in ]

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplaste, PBTP

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.74 mm [ .108 in ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  DIN 41652

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .063, .062

  • Reihenabstand  2.84 mm [ .112 in ]

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  15

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-979-PARES2274

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.