• Kabelverschraubung – Produkttyp  Kabelverschraubung

  • Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung  Standard-Gewinde

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  PA 6

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Hellgrau, Schwarz

Abmessungen

  • Klemmen-Durchmesserbereich (mm) 5 – 10, 6 – 12, 29 – 35, 30 – 38, 9 – 13, 3 – 6,5, 5 – 9, 2 – 5, 13 – 18, 9 – 16, 22 – 32, 4 – 8, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 34 – 44, 18 – 25, 25 – 31, 20 – 26, 2 – 6, 15 – 21, 48 – 55, 11 – 15, 7 – 13, 11 – 17, 19 – 28, 3 – 7, 16 – 23

  • Außengewindegröße  M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, M50 x 1,5, M63 x 1,5, M75 x 1,5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9

  • Gewindelänge (mm) 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 25

  • Gewindelänge (in) .315, .393, .433, .59, .708, .984

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Außengewindetyp  Metrisch, NPT, PG

  • IP-Schutzart  IP68

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1601

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten