• Kabelverschraubung – Produkttyp  Kabelverschraubung

  • Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung  Vibrationssicher EMV (Bahn)

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Messing

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Nickel

Abmessungen

  • Klemmen-Durchmesserbereich (mm) 16 – 25, 3 – 6,5, 5 – 10, 6 – 12, 10 – 18, 7,5 – 14, 22 – 32

  • Außengewindegröße  M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32, M40

  • Gewindelänge (mm) 6, 8, 9

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1606

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten