• Kabelverschraubung – Produkttyp  Kabelverschraubung

  • Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung  Standard-Gewinde

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Messing

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Nickel

Abmessungen

  • Klemmen-Durchmesserbereich (mm) 5 – 10, 6 – 12, 30 – 38, 5 – 9, 13 – 18, 9 – 16, 22 – 32, 4 – 8, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 34 – 44, 18 – 25, 2 – 6, 15 – 21, 7 – 13, 11 – 17, 19 – 28, 3 – 7, 16 – 23

  • Außengewindegröße  M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25, M25 x 1,5, M32, M32 x 1,5, M40, M40 x 1,5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG 9

  • Gewindelänge (mm) 6, 6.5, 7, 7.2, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 25.6, 26, 27

  • Gewindelänge (in) .236, .255, .275, .283, .315, .354, .393, .472, .511, 1.007, 1.023, 1.062

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Außengewindetyp  Metrisch, NPT, PG

  • IP-Schutzart  IP68

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1625

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten