• Kabelverschraubung – Produkttyp  Kabelverschraubung

  • Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung  Standard-Gewinde

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  PA 6

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Hellgrau, Schwarz

Abmessungen

  • Klemmen-Durchmesserbereich (mm) 6 – 12,2, 11 – 17,1, 5 – 10, 6 – 12, 13 – 18,1, 18 – 25,2, 10 – 14,1, 7 – 12,2, 7 – 13,1, 16 – 23,2, 2 – 6,1, 19 – 28,2, 5 – 10,1, 11 – 17,2, 6 – 12,1, 9 – 13, 4 – 8,1, 13 – 18,2, 11 – 15,1, 18 – 25,1, 7 – 13,2, 5 – 9, 2 – 6,2, 10 – 14,2, 3 – 7,2, 20 – 26,1, 12 – 20,2, 13 – 18, 15 – 21,2, 9 – 16, 22 – 32, 22 – 32,1, 4 – 8, 9 – 16,2, 9 – 16,1, 9 – 13,1, 19 – 28,1, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 9 – 13,2, 18 – 25, 3 – 7,1, 20 – 26, 20 – 26,2, 5 – 9,1, 11 – 15,2, 4 – 8,2, 2 – 6, 15 – 21, 16 – 23,1, 11 – 15, 7 – 13, 7 – 12,1, 19 – 28, 11 – 17, 3 – 7, 5 – 10,2, 15 – 21,1, 22 – 32,2, 12 – 20,1, 16 – 23, 5 – 9,2

  • Außengewindegröße  M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG 9

  • Gewindelänge (mm) 8, 10, 11, 15, 18

  • Gewindelänge (in) .315, .393, .433, .59, .708

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Außengewindetyp  Metrisch, NPT, PG

  • IP-Schutzart  IP68

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1626

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten