• Kabelmarkierer-Ausführung  Zum Anbinden

  • Kabelmarkierer-Größe  65

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Schwarz, Weiß

  • Primärproduktmaterial  Flexibles PVC

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich  4.2 – 7 mm [ .165 – .276 in ]

  • Produktbreite (mm) 6, 65, 95

  • Produktbreite (in) .23, .374, 2.55

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Markierungsschnitt  Gerade

  • Markierungsdetails  -, /, ., +, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, Erdung, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1, 100, 500

Weitere

  • Beschriftungsfarbe  Schwarz

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB6-C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten