• Schalter-Steckverbindertyp  DIN-Steckverbinder, Steckverbinder mit 12 Positionen

  • Stellungswinkel  22.5, 45

  • Aktuatorausführung  Umschalter mit kurzem Griff

  • Drehschaltertyp  Auswahl, Dreh

  • Abgedichtetes Gerät  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1, 2, 3

  • Anzahl der Stapel  1, 2

  • Anzahl der Schalter  1, 2

  • Betriebsfunktion  3 Position, Beibehalten, Umstellung-1-Pol, Beibehalten, Umstellung-2-Pol, Beibehalten

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 1, 5

  • Betriebsspannung (VDC) 32

Sonstige Eigenschaften

  • Aktuatorfarbe  Blau, Gelb, Rot, Schwarz

  • Gehäusematerial  Polyamid, Thermoplast

  • Produktausrichtung  Vertikal

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Blattversilbertes Kupfer, Silberlegierung

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Menge

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL8-KSDRSS

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.