• Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  20, 26, 40, 50, 68, 80, 100

  • Anzahl der Reihen  2

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Rundmantelkabel

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Flachbandkabel-Rasterzwischenraum  .64 mm [ .025 in ]

  • Abdeckungsmaterial  Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Verzinntes Kupfer

  • Flachbandkabel-Rasterzwischenraum (in) .025

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  vergoldet oder blattvergoldet

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Klemmenmerkmale

  • Abdeckungstyp  Montiert

  • Anschlussabdeckungstyp  Keine Litze

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

  • Anschlussabdeckung  Mit, Ohne

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Schienen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon, Polyester, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl, Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .74, .74 – .91

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .029 – .036

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (mm) 6.86, 13.21, 13.97

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) .91

  • Massivdrahtgröße (mm²) .05 – .1

  • Massivdrahtgröße (AWG) 30 – 28

  • Drahtgröße (mm²) .05 – .09

  • Drahtgröße (AWG) 30 – 28

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja, Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tube

  • Verpackungsmenge  7, 9, 10, 13, 15, 21, 25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-2250

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.