• Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständig aus Kunststoff, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  1, 3, 4

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  15, 25, 37

  • Anzahl der Reihen  2

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht, Rundmantelkabel

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Einsatzmaterial  Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktgröße  Größe 20

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5, 2.4, 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Montagebohrungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.38, 2.77

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .054, .055, .109

Abmessungen

  • Massivdrahtgröße (AWG) 30 – 26, 22 – 20, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .05 – .15, .15 – .4, .4 – .6

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 20, 30 – 26, 26 – 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  56, 84, 112

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-248H5

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.