• Außengehäusematerial – Konfiguration  Metallaußengehäuse vorn, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbinder-Kit

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  1, 3

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  9, 25

  • Anzahl der Reihen  2

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht, Rundmantelkabel

Sonstige Eigenschaften

  • Zugentlastungsmaterial  Edelstahl

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Steckverriegelung – Material  Zinklegierung

  • Einsatzmaterial  Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Verzinntes Kupfer, Zinn

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Kontaktgrundmaterial  Messing, Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktgröße  Größe 20

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5, 2.4, 5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gewindegröße  4-40

  • Steckverriegelungstyp  Montagebohrungen, Nivellierschraube

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF, Polyester GF

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.77 mm [ .109 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.52 mm [ .06 in ]

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (mm) 9.53, 11.05

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (in) .375, .435

  • Geeignet für Kabel-Isolationsdurchmesser (mm) 6.48 – 11.94, 4.83 – 9.53, 5.51 – 11.05

  • Geeignet für Kabel-Isolationsdurchmesser (in) .217 – .435, .19 – .375, .255 – .47

  • Massivdrahtgröße (mm²) .05 – .13, .13 – .32

  • Massivdrahtgröße (AWG) 30 – 26, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .05 – .15, .15 – .4

  • Drahtgröße (AWG) 30 – 26, 26 – 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-248H6

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.