Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kit

  • Verpackungsmenge  10, 8

Kontaktmerkmale

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn-Blei, Zinn

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  vergoldet oder blattvergoldet

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Abdeckungsmaterial  Polyester

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer

  • Flachbandkabel-Rasterzwischenraum  .64 mm [ .025 in ]

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Druckplatten

  • Gewindegröße  2-56 UNC, 4-40 UNC, 4-40

  • Montageelement – Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer

  • Montageelemente – Material  Zink

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) .91, .79, .81

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .81 – .91, .74 – .79

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .029 – .031, .032 – .036

  • Massivdrahtgröße (AWG) 30 – 28

  • Massivdrahtgröße (mm²) .05 – .08, .05 – .1

  • Drahtgröße (mm²) .05 – .09

  • Drahtgröße (AWG) 30 – 28

Klemmenmerkmale

  • Anschlussabdeckungstyp  Keine Litze, Drahtlitze

  • Abdeckungstyp  Nicht montiert, Montiert

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

  • Anschlussabdeckung  Mit

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Produktmerkmale

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbinder-Kit

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  68, 50

  • Anzahl der Reihen  2

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Flaches Bändchenkabel, Rundmantelkabel, Flachbandkabel

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Nicht konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Nicht konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-4365072

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.