• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body

  • Abdichtbar  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  6.3mm, 9.5mm

  • Typischer Nennstrom (A) 49

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse

  • Steckzungenbreite (mm) 6.3, 9.5

  • Steckzungenbreite (in) .248, .25, .374

  • Schnittstellenlegierung  Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke (mm) .8, 1.2

  • Steckzungendicke (in) .031, .047

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Produktanschluss an  Leiterplatte

Abmessungen

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser (mm) 1.8, 2.6

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser (in) .07, .102

  • Steckerlänge  25 mm [ .984 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 212 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Pallet, Trommel

  • Verpackungsmenge  700, 1200, 3000, 6000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Nein

  • Klemme überträgt  41-100 A (hohe Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM705-P299

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.