Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp des Steckverbinders  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte, Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Vollständig aus Kunststoff

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  4, 7, 9, 14, 16, 19, 24, 37

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  4, 7, 9, 14, 16, 19, 24, 37

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VDC) 250

  • Arbeitsspannung (VAC) 250

Kontaktmerkmale

  • Umkehrgeschlecht  Ja, Nein

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Polarisierungscode  A, B

  • Typ der Gegensteckarretierung  Schraubkupplung

  • Art der Panelmontagevorrichtung  Flansch mit Gewindeeinsätzen, Flansch mit Montagebohrungen

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplatten-Befestigung

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  PA 6.6

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  11, 13, 17, 23

Abmessungen

  • Montagelänge (mm) 30.71, 32.26, 36.02, 36.81, 39.62, 39.88, 39.89, 40, 40.82, 44.45, 44.67, 45.11, 45.31, 49.53, 50.12, 51.56, 54.61, 61.72, 64.77, 71.88

  • Montagelänge (in) 1.209, 1.27, 1.418, 1.449, 1.56, 1.57, 1.575, 1.607, 1.75, 1.759, 1.776, 1.784, 1.95, 1.973, 2.03, 2.15, 2.43, 2.55, 2.83

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • Flüssigkeitsdicht  Immersion, Keine

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  8, 12, 14, 16, 21, 24, 27, 40

  • Verpackungsmethode  Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-C83998F

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten