Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Tetraseal

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stecker

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 7

  • Anzahl der Leistungspole  3, 7

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Umgekehrte Nummerierung  Ohne

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 600

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Kontaktmerkmale

  • Umkehrbar  Ja, Nein

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 25

  • Kontaktschutz  Mit

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Polarisierungscode  A

  • Gewindegröße  1-3/16-18 UNEF-2A, 1-3/8 - 18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF – 2A

  • Steckverriegelungstyp  Schraubkupplung

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch mit Montagebohrungen

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Thermoplast, Thermoplast

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  22, 28

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  5.59 mm [ .22 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 10 – 16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 105, -55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 221, -67 – 257

  • Flüssigkeitsbeständigkeit  Immersion, Keine

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10

  • Verpackungsmethode  Box, Carton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-C83998R

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten